LTC1606
量产16 位、250ksps、单电源 ADC
- 产品模型
- 16
产品详情
- 采样速率:250ksps
- 单 5V 电源
- 双极输入范围:±10V
- 信噪比:90dB (典型值)
- 功耗:75mW (典型值)
- 保证无漏失码
- 积分非线性:±2.0LSB (最大值)
- 可采用内部或外部基准运作
- 内部同步时钟
- 28 引脚 SSOP 封装和 SO 封装
- 100ksps 器件版本 (LTC1605)
- AD976A 和 ADS7805 的改良型第二供货源
- 采用 28 引脚塑料 SSOP 封装和 SO 封装
LTC®1606 是一款 250ksps、采样 16 位 A/D 转换器,其在采用单 5V 电源时仅吸取 75mW (典型值) 功率。这些易用型器件内置了采样及保持电路、精准型基准、开关电容器逐次逼近 A/D 转换器和经过修整的内部时钟。
LTC1606 的输入范围为业界标准的 ±10V。最大 DC 规格包括整个温度范围内 ±2.0LSB INL 和 16 位无漏失码。如果要求在整个温度范围内提供更高的准确度,则可以使用一个外部基准。
与同类竞争器件相比,LTC1606 的信噪比改善了 3dB (达 90dB),而且 RMS 转换噪声相比于同类竞争器件有所降低 (0.65LSB 对 1LSB)。
该 ADC 具有一个可兼容微处理器的 16 位或两字节并行输出端口。一个转换起动输入和一个数据就绪信号 (BUSY)简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
应用
- 工业过程控制
- 多路复用数据采集系统
- 用于个人电脑 (PC) 的高速数据采集
- 数字信号处理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1606ACG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606ACG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606ACSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606ACSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606AIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606AIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606AISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606AISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1606ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1606ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1606ACG#PBF | 量产 | |
LTC1606ACG#TRPBF | 量产 | |
LTC1606AIG#PBF | 量产 | |
LTC1606AIG#TRPBF | 量产 | |
LTC1606CG#PBF | 量产 | |
LTC1606CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1606IG#PBF | 量产 | |
LTC1606IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1606ACSW#PBF | 量产 | |
LTC1606ACSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1606AISW#PBF | 量产 | |
LTC1606AISW#TRPBF | 量产 | |
LTC1606CSW#PBF | 量产 | |
LTC1606CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1606ISW#PBF | 量产 | |
LTC1606ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
LTC2338-18 | 量产 | 具 100dB SNR 的 18 位、1Msps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1606的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论