LTC1605-1

量产

单电源、16 位、100ksps、采样 ADC

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采样速率:100ksps
  • 采用单 5V 电源的完整 16 位解决方案
  • 单极输入范围:0V 至 4V (LTC1605-1)
  • 双极输入范围:±4V (LTC1605-2)
  • 功率耗散:55mW (典型值)
  • 信噪比:86dB (典型值)
  • 可采用内部或外部基准运作
  • 内部同步时钟
  • 28 引脚 SSOP 封装

LTC1605-1
单电源、16 位、100ksps、采样 ADC
LTC1605-1 Low Power, 100kHz, 16-Bit Sampling ADC on 5V Supply Typical INL Curve Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2336-18 量产 具 100dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1605-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览