LTC1603

量产

具停机功能的高速、16 位、250ksps、采样 A/D 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一个完整的 250ksps 16 位 ADC
  • 90dB S/(N + D) 和 –100dB THD (典型值)
  • 功耗:220mW (典型值)
  • 打盹 (7mW) 和睡眠 (10μW) 停机模式
  • 无流水线延迟
  • 在整个温度范围内无漏失码
  • 可采用内部 15ppm/°C 基准或外部基准运作
  • 真正的差分输入可抑制共模噪声
  • 5MHz 满功率带宽
  • ±2.5V 双极性输入范围
  • 引脚与 LTC1604 和 LTC1608 相兼容
  • 36 引脚 SSOP 封装
 
LTC1603
具停机功能的高速、16 位、250ksps、采样 A/D 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
LTC2337-18 量产 具 100dB SNR 的 18 位、500ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1603的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览