LTC1598L
量产8 通道、3V 微功率采样 12 位串行 I/O A/D 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 12 位分辨率 (采用单 3V 电源)
- 低电源电流:160μA (典型值)
- 自动停机至 1nA
- 有保证的 ±3/4LSB 最大 DNL
- 有保证的 2.7V 操作(可提供 5V 版本:LTC1594 / LTC1598)
- 多路复用器:
- 4 通道 MUX (LTC1594L)
- 8通道 MUX (LTC1598L)
- 分离的 MUX 输出和 ADC 输入引脚
- MUX 和 ADC 可以单独地控制
- 采样速率:10.5ksps
- I/O 与 QSPI、SPI 和MICROWIRE™等串行接口相兼容
- 小型封装:
- 16 引脚窄体 SO (LTC1594L)
- 24 引脚 SSOP (LTC1598L)
LTC®1594L / LTC1598L 是 3V 微功率、12 位采样 A/D 转换器,它们分别具有 4 通道和 8 通道多路复用器。当执行转换操作时,这两款器件仅吸收 160μA 的电源电流,并在转换操作期间自动断电至 1nA 的典型电源电流。LTC1594L 采用 16 引脚 SO 封装,而 LTC1598L 则内置于 24 引脚 SSOP 封装。LTC1594L / LTC1598L 均采用一个 3V 电源工作。这些 12 位、开关电容器、逐次逼近型 ADC 包含一个采样及保持电路。
片内串行端口可通过 3 根或 4 根导线实现至众多微处理器和微控制器的高效数据传输。这一点与微功率损耗相结合,使得远程安置成为可能,并有利于穿越隔离势垒传输数据。
该电路可在比例式应用中使用,或与一个外部基准一起使用。在许多应用中,LTC1594L / LTC1598L 的高阻抗模拟输入以及在缩减范围内 (至 1.5V 全标度) 工作的能力允许直接连接至传感器和换能器,从而免除了增设增益级的需要。
应用
- 笔屏数字化
- 电池供电式系统
- 远程数据采集
- 隔离式数据采集
- 电池监察
- 温度测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1598LCG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1598LCG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1598LIG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1598LIG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1598LCG#PBF | 量产 | |
LTC1598LCG#TRPBF | 量产 | |
LTC1598LIG#PBF | 量产 | |
LTC1598LIG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1598L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论