LTC1594L

量产

4 通道、3V 微功率采样 12 位串行 I/O A/D 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率 (采用单 3V 电源)
  • 低电源电流:160μA (典型值)
  • 自动停机至 1nA
  • 有保证的 ±3/4LSB 最大 DNL
  • 有保证的 2.7V 操作(可提供 5V 版本:LTC1594 / LTC1598)
  • 多路复用器:
    • 4 通道 MUX (LTC1594L)
    • 8通道 MUX (LTC1598L)
  • 分离的 MUX 输出和 ADC 输入引脚
  • MUX 和 ADC 可以单独地控制
  • 采样速率:10.5ksps
  • I/O 与 QSPI、SPI 和MICROWIRE等串行接口相兼容
  • 小型封装:
    • 16 引脚窄体 SO (LTC1594L)
    • 24 引脚 SSOP (LTC1598L)
LTC1594L
4 通道、3V 微功率采样 12 位串行 I/O A/D 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1594L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览