LTC1594

量产

4通道、微功耗采样12位串行I/O模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12 位分辨率
  • 自动停机至 1nA
  • 低电源电流:320μA (典型值)
  • 有保证的 ±3/4LSB 最大 DNL
  • 单 5V 电源工作(可提供 3V 版本:LTC1594L / LTC1598L)
  • 多路复用器:
    • 4 通道 MUX (LTC1594)
    • 8通道 MUX (LTC1598)
  • 分离的 MUX 输出和 ADC 输入引脚
  • MUX 和 ADC 可以单独地控制
  • 采样速率:16.8ksps
  • I/O 与 QSPI、SPI 和MICROWIRE等串行接口相兼容
  • 小型封装:
    • 16 引脚窄体 SO (LTC1594)
    • 24 引脚 SSOP (LTC1598)
LTC1594
4通道、微功耗采样12位串行I/O模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1594的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览