LTC1562-2
量产非常低噪声、低失真、有源 RC 四通道通用滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 连续时间 – 无时钟
- 4 个二阶滤波器节,20kHz 至 300kHz
- 中心频率
- 巴特沃斯 (Butterworth)、切比雪夫 (Chebyshev)、椭圆或等波纹
- 延迟响应
- 低通、带通、高通响应
- 99dB 典型 S/N,±5V 电源 (Q = 1)
- 93dB 典型 S/N,单 5V 电源 (Q = 1)
- 轨至轨输入和输出电压
- DC 准确至 3mV (典型值)
- ±0.5% 典型中心频率准确度
- “零功率”停机模式
- 单电源或双电源,5V 至 10V 总值
- 可采用电阻器设置的 fO、Q 值、增益
LTC®1562-2 是一款具有轨至轨输入和输出的低噪声、低失真、连续时间滤波器,其专为 20kHz 至 300kHz 的中心频率 (fO) 而优化。和大多数单片式滤波器不同,该器件不需要时钟。4 个独立的二阶滤波器部件能够以任意组合进行级联,例如:一个 8 阶滤波器或两个 4 阶滤波器。每个滤波器部件的响应由三个外部电阻器采用简单的设计公式针对中心频率、Q 值和增益进行设置。每个二阶滤波器部件提供低通和带通输出。如果用一个外部电容器替代了其中一个电阻器,则可提供高通响应。另外,还可实现全通、陷波和椭圆滤波器响应。
LTC1562-2 专为那些把动态范围作为重要因素的应用而设计。例如,通过成对地级联二阶滤波器节,用户能够把该 IC 配置为一个在采用单 5V 电源时具有 90dB 信噪比的双通道 4 阶 Butterworth 低通滤波器。低电平信号可充分利用 LTC1562-2 的内置增益能力。改变一个滤波器节的增益可在采用一个 ±5V 电源的情况下实现高达 114dB 的动态范围。
其他截止频率范围可以根据客户的要求提供。请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。
应用
- 高分辨率系统 (14 位至 18 位)
- 抗混叠 / 重构滤波器
- 数据通信、均衡器
- 双或 I 及 Q 通道 (两个匹配的 4 阶滤波器集成在一个封装中)
- 线性相位滤波
- 替代 LC 滤波器模块
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1562CG-2#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1562CG-2#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1562IG-2#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1562IG-2#TRPBF | 20-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1562CG-2#PBF | 量产 | |
LTC1562CG-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1562IG-2#PBF | 量产 | |
LTC1562IG-2#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1562CG-2#PBF | 量产 | |
LTC1562CG-2#TRPBF | 量产 | |
LTC1562IG-2#PBF | 量产 | |
LTC1562IG-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1562
- LTC1562-2
- LTC1562A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1562-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论