LTC1542

量产

微功率运算放大器、比较器和基准

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 静态电流:5µA (典型值)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低的运放失调电压:700µV (最大值)
  • 基准输出可驱动 0.01µF 电容器
  • 内部 1.2V ±0.4% 基准输出 (LTC1541)
  • 低输入偏置电流:1nA (最大值)
  • 基准输出能提供高达 2mA 电流
  • 内部 ±2.25mV 比较器迟滞
  • 比较器和运放输入范围包括地电位
  • 运放能够驱动高达 1000pF 负载
  • 具有稳定的单位增益和 12kHz 带宽
  • 2.5V 至 12.6V 电源电压范围
  • MAX951 / MAX953 的引脚兼容型升级产品
  • 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装

LTC1542
微功率运算放大器、比较器和基准
Pilot Light Flame Detector with Low-Battery Lockout Op Amp VOS Distribution, VCM = 2.5V, SO-8 Package Total of 839 Units Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1542
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1542的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览