LTC1443

量产

具基准的超低功率、四通道比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低静态电流:8.5μA (最大值)
  • 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
  • 可调迟滞 (LTC1444 / LTC1445)
  • 宽电源范围
    单通道:2V 11V
    双通道:±1V ±5.5V
  • 输入电压范围包括负电源
  • TTL / CMOS 兼容型输出
  • 传播延迟:典型值为 12μs (10mV 过驱动)
  • 无瞬态开路电流
  • 40mA 连续供电电流
  • MAX924 的引脚兼容型升级器件 (LTC1443)
  • 扁平 (5mm x 4mm x 0.8mm) DFN 封装
LTC1443
具基准的超低功率、四通道比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1443
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1443的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览