LTC1419
量产具停机功能的 14 位、800ksps 采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 17
产品详情
- 采样速率:800ksps
- 功耗:150mW
- 81.5dB S/(N + D) 和 93dB THD
- 无漏失码
- 无流水线延迟
- 打盹和睡眠停机模式
- 采用 2.5V 内部 15ppm/°C 基准或外部基准工作
- 真正的差分输入可抑制共模噪声
- 20MHz 满功率带宽采样
- 双极性输入范围:±2.5V
- 28 引脚 SSOP 封装和 SO 封装
LTC®1419 是一款 1μs、800ksps、14 位采样 A/D 转换器,其仅从 ±5V 电源吸取 150mW 功率。这款易用型器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个精准型基准。两个数字式可选的电源停机模式为低功率系统提供了灵活性。
LTC1419 具有一个 ±2.5V 全标度输入范围。出色的 AC 性能包括 81.5dB S/(N + D) 和 93dB THD (采用一个 100kHz 输入);80dB S/(N + D) 和 86dB THD (在 400kHz 奈奎斯特输入频率)。
该器件独特的差分输入采样及保持电路能够在高达其20MHz 带宽采集单端或差分输入信号。60dB的共模抑制使得用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量来免除接地环路和消除共模噪声。
该 ADC 具有一个与微处理器 (μP) 相兼容的 14 位并行输出端口。在转换结果中无流水线延迟。一个单独的转换起动输入和一个数据就绪信号 (BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
Third Party Vendor Availability
ADI partners with third party vendors who assemble and test packaged products with RH Dice inside.
Part Number | Description | SCD or SMD# |
RAD1419 | 14-Bit, 800ksps Sampling ADC With Shutdown | View |
应用
- 电信
- 数字信号处理
- 多路复用数据采集系统
- 高速数据采集
- 频谱分析
- 成像系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1419ACG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419ACG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419ACSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419ACSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419ADICE#MILDICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC1419AIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419AIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419AISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419AISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1419ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1419ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1419ACG#PBF | 量产 | |
LTC1419ACG#TRPBF | 量产 | |
LTC1419AIG#PBF | 量产 | |
LTC1419AIG#TRPBF | 量产 | |
LTC1419CG#PBF | 量产 | |
LTC1419CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1419IG#PBF | 量产 | |
LTC1419IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1419ACSW#PBF | 量产 | |
LTC1419ACSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1419AISW#PBF | 量产 | |
LTC1419AISW#TRPBF | 量产 | |
LTC1419CSW#PBF | 量产 | |
LTC1419CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1419ISW#PBF | 量产 | |
LTC1419ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1419的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论