LTC1415
量产12 位、1.25Msps、55mW 采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 1.25Msps采样速率
- 单 5V 电源
- 功耗:55mW
- 打盹和睡眠电源停机模式
- ±0.35LSB INL 和 ±0.25LSB DNL
- 72dB S/(N + D) 和 80dB THD (在 100kHz)
- 采用外部或内部基准工作
- 真正的差分输入可抑制共模噪声
- 输入范围:4.096V (1mV/LSB)
- 28 引脚 SSOP 封装和 SO 封装
LTC®1415 是一款 700ns、1.25Msps、12 位采样 A/D 转换器,其仅从单 5V 电源吸取 55mW 功率。这款易用型器件包括一个高动态范围采样及保持电路、精准型基准和一个经过修整的内部时钟。两种电源停机模式为低功率系统提供了灵活性。
LTC1415 的全标度输入范围为 4.096V。低线性度误差 (±0.35LSB INL 和 ±0.25LSB DNL) 使得该器件非常适合成像系统。出色的 AC 性能包括 72dB S/(N + D) 和 80dB THD (采用 100kHz 输入频率)。
该器件独特的差分输入采样及保持电路能够在高达其18MHz 带宽采集单端或差分输入信号。60dB的共模抑制使得用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量来免除接地环路和消除共模噪声。
该 ADC 具有一个与微处理器 (μP) 相兼容的 12 位并行输出端口。在转换结果中无流水线延迟。一个单独的转换起动输入和数据就绪信号 (BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。一个数字输出驱动器电源引脚允许直接连接至 3V 组件。
应用
- 高速数据采集
- 成像系统
- 数字信号处理
- 多路复用数据采集系统
- 电信
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1415CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1415CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1415CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1415CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1415IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1415IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1415ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1415ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1415CG#PBF | 量产 | |
LTC1415CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1415IG#PBF | 量产 | |
LTC1415IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1415CSW#PBF | 量产 | |
LTC1415CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1415ISW#PBF | 量产 | |
LTC1415ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1415的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论