LTC1410

量产

具停机功能的 12 位、1.2Msps 采样 A/D 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.25Msps采样速率
  • 功耗:160mW
  • 71dB S/(N + D) 和 82dB THD (在奈奎斯特频率)
  • 无流水线延迟
  • 打盹 (7mW) 和睡眠 (10μW) 停机模式
  • 采用内部 15ppm/°C 基准或外部基准工作
  • 真正的差分输入可抑制共模噪声
  • 20MHz 满功率带宽采样
  • ±2.5V 双极性输入范围
  • 28 引脚 SO 宽体封装
         
LTC1410
具停机功能的 12 位、1.2Msps 采样 A/D 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

DC131B
LTC1410 | AD1671 Dip插座适配器
DC052A
LTC1410CSW | 12-Bit ADC With Shutdown, Parallel Output, 1.25Msps

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1410的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览