LTC1409
量产具停机功能的 12 位、800ksps 采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 采样速率:800ksps
- 功耗:80mW
- 72.5dB S/(N + D) 和 86dB THD (在奈奎斯特频率)
- 无流水线延迟
- 打盹 (4mW) 和睡眠 (10μW) 停机模式
- 采用内部 15ppm/°C 基准或外部基准工作
- 真正的差分输入可抑制共模噪声
- 20MHz 满功率带宽采样
- 28 引脚 SO 宽体封装和 SSOP 封装
LTC®1409 是一款 1μs、800ksps、采样 12 位 A/D 转换器,其仅从 ±5V 电源吸取 80mW 功率。这款易用型器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个精准型基准。两个数字式可选的电源停机模式为低功率系统提供了灵活性。
LTC1409 的全标度输入范围为 ±2.5V。最大 DC 规格包括 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL (在整个温度范围内)。出色的 AC 性能包括 72.5dB S/(N + D) (在 400kHz 奈奎斯特输入频率)。
该器件独特的差分输入采样及保持电路能够在高达其20MHz 带宽采集单端或差分输入信号。60dB的共模抑制使得用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量来免除接地环路和消除共模噪声。
该 ADC 具有一个与微处理器 (μP) 相兼容的 12 位并行输出端口。在转换结果中无流水线延迟。一个单独的转换起动输入和一个数据就绪信号 (BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。一个数字输出驱动器电源引脚允许直接连接至 3V 逻辑器件。
应用
- 电信
- 数字信号处理
- 多路复用数据采集系统
- 高速数据采集
- 频谱分析
- 成像系统
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
LTC1409CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1409CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1409CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1409CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1409IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1409IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1409ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1409ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1409CG#PBF | 量产 | |
LTC1409CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1409IG#PBF | 量产 | |
LTC1409IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1409CSW#PBF | 量产 | |
LTC1409CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1409ISW#PBF | 量产 | |
LTC1409ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1409的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论