LTC1392
量产微功率温度、电源和差分电压监视器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 完整的内置环境温度传感器
- 系统电源监视器
- 10 位分辨率轨至轨共模差分电压输入
- 采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装
- 闲置时的电源电流为 0.2μA
- 以最大速率采样时的电源电流为 700μA
- 单电源电压:4.5V 至 6V
- 三线式半双工串行 I/O
- 可与大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口通信
LTC®1392 是一款微功率数据采集系统,专为测量温度、片内电源电压和一个差分电压而设计。差分输入具有轨至轨共模输入电压范围。LTC1392 包含一个温度传感器、一个具采样及保持电路的 10 位 A/D 转换器、一个高准确度带隙基准和一个三线式半双工串行接口。
可通过编程使 LTC1392 测量环境温度、电源电压和差分输入引脚上的一个外部电压,还可用于采用一个外部检测电阻器进行电流测量。当测量温度时,A/D 转换器的输出代码与温度 (°C) 成线性比例关系。生产微调在室温条件下实现了 ±2°C 的初始准确度,而在整个 –40°C 至 85°C 的温度范围内则实现了 ±4°C 的初始准确度。
片内串行端口可通过 3 根或 4 根导线实现至多种 MPU 的高效数据传输。这与低功耗相结合,使得远程位置传感成为可能,并有利于穿越隔离势垒传输数据。
应用
- 温度测量
- 电源测量
- 电流测量
- 远程数据采集
- 环境监察
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1392CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1392CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1392CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1392IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1392IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1392IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1392CN8#PBF | 量产 | |
LTC1392IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1392CN8#PBF | 量产 | |
LTC1392IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1392CN8#PBF | 量产 | |
LTC1392IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1392CS8#PBF | 量产 | |
LTC1392CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1392IS8#PBF | 量产 | |
LTC1392IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1392CS8#PBF | 量产 | |
LTC1392CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1392IS8#PBF | 量产 | |
LTC1392IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1392CS8#PBF | 量产 | |
LTC1392CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1392IS8#PBF | 量产 | |
LTC1392IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1392的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论