LTC1285
量产采用 SO-8 封装的 3V、微功率采样、12 位 A/D 转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 12 位分辨率
- 8 引脚 SO 塑料封装
- 低成本
- 低电源电流:160μA (典型值)
- 自动停机至 1nA (典型值)
- 有保证的 ±3/4LSB (最大值) DNL
- 3V 至 6V 单电源操作
- 差分输入 (LTC1285)
- 2 通道多路复用器 MUX (LTC1288)
- 片内采样及保持电路
- 100μs 转换时间
- 采样速率:
- 7.5ksps (LTC1285)
- 6.6ksps (LTC1288)
- I/O 可兼容 SPI、Microwire 等等
LTC®1285 / LTC1288 是 3V、微功率、12 位、逐次逼近型采样 A/D 转换器。这两款器件在执行转换操作时通常仅吸收 160μA 电源电流,并且每当它们不执行转换时将自动地断电至 1nA 的典型电源电流。LTC1285 / LTC1288 内置于 8 引脚 SO 封装,并采用 3V 至 6V 电源供电运行。这些 12 位、开关式电容器、逐次逼近型 ADC 纳入了采样及保持电路。LTC1285 具有单个差分模拟输入。LTC1288 提供了一个软件可选的 2 通道 MUX。
片内串行端口可通过三根导线提供至众多微处理器和微控制器的高效数据传输。这与微功率消耗特性相结合,可实现远程定位并有助于穿越隔离势垒传输数据。
这些电路可在比例式应用中使用,或与一个外部基准配合使用。高阻抗模拟输入以及可在缩减的电压范围内 (至 1.5V 全标度) 工作的能力使得它们在许多应用中可与传感器和换能器直接相连,从而免除了增设增益级的需要。
应用
- 笔屏数字化
- 电池供电型系统
- 远程数据采集
- 隔离式数据采集
- 电池监视
- 温度测量
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1285CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1285CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1285CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1285IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1285IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1285CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1285CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1285CN8#PBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1285CS8#PBF | 量产 | |
LTC1285CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1285IS8#PBF | 量产 | |
LTC1285IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1285CS8#PBF | 量产 | |
LTC1285CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1285IS8#PBF | 量产 | |
LTC1285IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1285的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论