LTC1279
量产具停机功能的 12 位、600ksps 采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 单电源 5V 或 ±5V 操作
- 采样速率:600ksps
- 70dB S/(N + D) 和 74dB THD (在奈奎斯特频率)
- 功耗:60mW (典型值)
- 具即时唤醒功能的电源停机
- 可从外部对内部基准进行过驱动
- 内部同步时钟;无需时钟
- 高阻抗模拟输入
- 输入范围:0V 至 5V 或 ±2.5V
- 新式灵活、友好型并行接口简化了至 DSP 和 FIFO 的连接
- 24 引脚窄体 PDIP 和 SW 封装
LTC®1279 是一款 1.4μs、600ksps、采样 12 位 A/D 转换器,它仅从单 5V 或 ±5V 电源吸取 60mW 功率。该易用型器件配有一个 160ns 采样及保持电路、一个精准型基准和一个在内部修整的时钟。单极性和双极性转换模式增添了这款 ADC 的灵活性。LTC1278 的低功耗得到了进一步的减少,在电源停机模式中仅吸取 8.5mW 功率。从电源停机模式即时唤醒的功能允许该转换器即使在短暂的闲置周期中也可以断电。
LTC1279 采用单 5V 电源转换 0V 至 5V 单极性输入,以及采用 ±5V 电源转换 ±2.5V 双极性输入。最大 DC 规格包括 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL。出色的有保证 AC 性能包括 70dB S/(N + D) 和 78dB THD (在 100kHz 输入频率和整个温度范围内)。
内部时钟针对 1.4μs 转换时间进行修整。该时钟自动地同步至每个采样命令,从而消除了同类竞争器件中常见的异步时钟噪声问题。一个单独的转换启动输入和一个数据就绪信号 (BUSY) 简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
应用
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 多路复用数据采集系统
- 音频和电信处理
- 频谱分析
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1279CG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1279CG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1279CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1279CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1279IG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1279IG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC1279ISW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1279ISW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1279CG#PBF | 量产 | |
LTC1279CG#TRPBF | 量产 | |
LTC1279IG#PBF | 量产 | |
LTC1279IG#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1279CSW#PBF | 量产 | |
LTC1279CSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1279ISW#PBF | 量产 | |
LTC1279ISW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1279的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论