LTC1278

量产

具停机功能的 12 位、500ksps 采样 A/D 转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电源 5V 或 ±5V 操作
  • 两种速度等级,
    • 500ksps (LTC1278-5)
    • 400ksps (LTC1278-4)
  • 70dB S/(N + D) 和 74dB THD (在奈奎斯特频率)
  • 无漏失码 (在整个温度范围内)
  • 75mW (典型值) 功耗
  • 具即时唤醒功能的电源停机
  • 可从外部对内部基准进行过驱动
  • 内部同步时钟;无需时钟
  • 高阻抗模拟输入
  • 0V 至 5V 或 ±2.5V 输入范围
  • 至 DSP 和 FIFO 的新式灵活、友好型并行接口
  • 24 引脚窄体 PDIP 和 SW 封装
  
LTC1278
具停机功能的 12 位、500ksps 采样 A/D 转换器
Single 5V Supply, 500kHz, 12-Bit Sampling A/D Converter Effective Bits and Signal-to-(Noise + Distortion) vs Input Frequency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1278的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览