LTC1275
量产具基准的 12 位、300ksps 采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 单电源 5V 或 ±5V 操作
- 300ksps 采样速率
- 75mW (典型值) 功耗
- 片内 25ppm/°C 基准
- 内部同步时钟;无需时钟
- 高阻抗模拟输入
- 70dB S/(N + D) 和 77dB THD (在奈奎斯特频率)
- ±1/2LSB INL 和 ±3/4LSB DNL 最大值 (A 级)
- 在所有引脚上提供了针对 ESD 的保护
- 24 引脚窄体 PDIP 和 SW 封装
- 多种输入范围:
- 0V 至 5V (LTC1273)
- ±2.5V (LTC1275)
- ±5V (LTC1276)
LTC®1273 / LTC1275 / LTC1276 是 300ksps、采样 12 位 A/D 转换器,它们仅从单 5V 或 ±5V 电源吸取 75mW 功率。这些易用型器件配有 600ns 采样及保持电路、精准基准和在内部修整的时钟。单极性和双极性转换模式提供了针对各种不同应用的灵活性。LTC1273 / LTC1275 / LTC1276 运用 LTBiCMOSTM 开关式电容器技术设计。
这些器件具有 25ppm/°C (最大值) 内部基准。LTC1273 采用单 5V 电源转换 0V 至 5V 单极性输入。LTC1275 / LTC1276 采用 ±5V 电源分别转换 ±2.5V 和 ±5V。最大 DC 规格包括 ±1/2LSB INL、±3/4LSB DNL 和 25ppm/°C 全标度漂移 (在整个温度范围内)。出色的 AC 性能包括 70dB S/(N + D) 和 77dB THD (在 150kHz 奈奎斯特输入频率)。
内部时钟针对 2.7μs 最大转换时间进行修整。该时钟自动地同步至每个采样命令,从而消除了同类竞争器件中常见的异步时钟噪声问题。这些器件的一个高速并行接口简化了至 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
应用
- 高速数据采集
- 数字信号处理
- 多路复用数据采集系统
- 音频和电信处理
- 频谱分析
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1275ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1275ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1275ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1275BCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1275BCSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1275BCSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1275ACN#PBF | 量产 | |
LTC1275BCN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1275ACSW#PBF | 量产 | |
LTC1275ACSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1275BCSW#PBF | 量产 | |
LTC1275BCSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1275的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论