LTC1272
量产12 位、3µs、250kHz 采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 12
产品详情
- AD7572 接脚分布
- 12 位分辨率
- 3µs 和 8µs 转换时间
- 片上采样和保持
- 采样率高达 250kHz
- 5V 单电源工作
- 无需负电源
- 片上 25ppm/°C 基准
- 75mW (典型值) 功耗
- 所有引脚均有 ESD 保护功能
- 24 引脚窄式 DIP 和 SOL 封装
LTC®1272 是一种 3µs、12 位连续接近式采样 A/D 转换器。其接脚线与业界标准的 AD7572 相同,并可提供更快的转换时间、片上采样和保持、以及单电源操作功能。它采用了 LTBiCMOS™ 开关电容器技术,以把一个高速 12 位 ADC 与快速、精确的采样和保持及一个精密基准组合起来。
LTC1272 采用单 5V 工作电源,但也可接受 AD7572 所要求的 5V/-15V 电源 (引脚 23 在 LTC1272 上未予连接,即 AD7572 的负电源引脚)。 LTC1272 具有与 AD7572 相同的 0V 至 5V 输入范围,但为了实现单电源操作,它提供一个 2.42V 基准输出而不用 AD7572 的 -5.25V。如果基准电容器极性反转且在转换操作之间留有 1µs 的采样和保持采集时间,则可插入 LTC1272 来顶替 AD7572。
输出数据可作为一个 12 位字或两个 8 位字节来读取。这使得能够容易地与 8 位以及更高位的处理器相连接。LTC1272 可与一个晶体振荡器或一个外部时钟一起使用,并有 3ms 和 8ms 两种速度等级。
Applications
- 高速数据采集
- 数字信号处理 (DSP)
- 复用数据采集系统
- 单电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1272-3ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3CCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3CCSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-3CCSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8CCN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8CCSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1272-8CCSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1272-3ACN#PBF | 量产 | |
LTC1272-3CCN#PBF | 量产 | |
LTC1272-8ACN#PBF | 量产 | |
LTC1272-8CCN#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1272-3ACSW#PBF | 量产 | |
LTC1272-3ACSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1272-3CCSW#PBF | 量产 | |
LTC1272-3CCSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1272-8ACSW#PBF | 量产 | |
LTC1272-8ACSW#TRPBF | 量产 | |
LTC1272-8CCSW#PBF | 量产 | |
LTC1272-8CCSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1272的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论