LTC1164-8

过期

具可调增益的超选择性、低功率 8 阶椭圆带通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超选择性(在 ±4% 中心频率具 50dB 衰减)
  • 可调通带增益
  • 噪声与增益无关
  • 滤波器噪声:270μVRMS,VS = 单 5V 电源
  • 可利用时钟进行调整 (中心频率 = fCLK/100)
  • 中心频率高达 5kHz,VS = ±5V (典型 ISUPPLY = 3.2mA)
  • 中心频率高达 4kHz,VS = 单 5V 电源 (典型 ISUPPLY = 2.3mA)

 

LTC1164-8
具可调增益的超选择性、低功率 8 阶椭圆带通滤波器
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1164-8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览