LTC1094

量产

8 通道、10 位串行 I/O 数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程特性
    • 单极性 / 双极性转换
    • 差分 / 单端多路复用器配置
  • 内置采样及保持电路
  • 单电源 5V、10V 或 ±5V 操作
  • 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口的直接 3 线或 4 线式接口
  • 模拟输入共模至电源轨
  • 分辨率:10 位
  • 总未调整误差 (A 级):±1LSB (在整个温度范围内)
  • 快速转换时间:20μs
  • 低电源电流
    • LTC1091:3.5mA (最大值),1.5mA (典型值)
    • LTC1092 / LTC1093 / LTC1094:2.5mA (最大值),1mA (典型值)
LTC1094
8 通道、10 位串行 I/O 数据采集系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1094的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论