LTC1091
量产1 通道、10 位串行 I/O 数据采集系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可编程特性
- 单极性 / 双极性转换
- 差分 / 单端多路复用器配置
- 内置采样及保持电路
- 单电源 5V、10V 或 ±5V 操作
- 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口的直接 3 线或 4 线式接口
- 模拟输入共模至电源轨
- 分辨率:10 位
- 总未调整误差 (A 级):±1LSB (在整个温度范围内)
- 快速转换时间:20μs
- 低电源电流
- LTC1091:3.5mA (最大值),1.5mA (典型值)
- LTC1092 / LTC1093 / LTC1094:2.5mA (最大值),1mA (典型值)
LTC®1091 / LTC1092 / LTC1093 / LTC1094 10 位数据采集系统专为在对来自众多信号源和换能器的模拟数据进行数字化处理时提供完整的功能、卓越的准确度和易用性而设计。这些器件的设计以一个 10 位开关式电容器逐次逼近型 A/D 转换内核为中心,纳入了软件可配置模拟多路复用器和双极性与单极性转换模式,以及片内采样及保持电路。片内串行端口可实现至众多微处理器和微控制器的高效数据传输。这些电路能够在比例式应用中提供一个完整的数据采集系统,或在其他应用中与一个外部基准配合使用。
高阻抗模拟输入以及可在缩减的电压范围内 (低于 1V 全标度) 工作的能力使得它们在许多应用中可与传感器和换能器直接相连,从而免除了增设增益级的需要。
一个高效串行端口可在无需外部硬件的情况下与大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口进行通信,因而仅仅通过三根导线即可传输多达 8 个通道的数据。这与低功耗特性相结合,可实现远程定位并有助于穿越隔离势垒传输数据。
偏移、线性度和全标度误差的温度漂移均极低 (通常为 1ppm/°C),从而允许将所有器件等级版本在整个温度范围内的偏移和线性误差规格在 ±0.5LSB (最大值)。此外,A 级器件将整个温度范围内的全标度误差和总未调整误差 (包括偏移、线性度和全标度误差的影响) 规格在 ±1LSB (最大值)。对于那些全标度是可调或无足轻重的应用,等级较低的器件版本具有 ±2LSB 的全标度指标。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 4
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1091ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1091CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1091ACN8#PBF | 量产 | |
LTC1091CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1091ACN8#PBF | 量产 | |
LTC1091CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1091ACN8#PBF | 量产 | |
LTC1091CN8#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1091的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论