LTC1069-6

量产

单电源、非常低功率、椭圆低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 SO-8 封装的 8 阶椭圆滤波器
  • 单 3V 工作电源:
    • 电源电流:1mA (典型值)   
    • fCUTOFF:14kHz (最大值)
    • S/N 比:72dB
  • 单 5V 工作电源:
    • 电源电流:1.2mA (典型值)
    • fCUTOFF:20kHz (最大值)
    • S/N 比:79dB
  • 典型通带纹波:±0.1dB (在高达 0.9 fCUTOFF 的条件下)
  • 42dB 衰减 (在 1.3fCUTOFF)
  • 66dB 衰减 (在 2.0fCUTOFF)
  • 70dB 衰减 (在 2.1fCUTOFF)
  • 宽动态范围,75dB 或更高的 (S/N + THD),在采用单 5V 工作电源条件下
  • 宽带噪声:120μVRMS
  • 时钟与 fCUTOFF 之比:50:1
  • 内部采样比:100:1
LTC1069-6
单电源、非常低功率、椭圆低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1069-6的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论