LTC1069-1
量产低功率、8 阶渐进式椭圆、低通滤波器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 采用 SO-8 封装的 8 阶椭圆滤波器
- 采用单 3.3V 至 ±5V 工作电源
- -20dB 衰减 (在 1.2fCUTOFF)
- -52dB 衰减 (在 1.4fCUTOFF)
- -70dB 衰减 (在 2fCUTOFF)
- 宽动态范围
- 110μVRMS 宽带噪声
- 3.8mA 电源电流 (采用 ±5V 电源)
- 2.5mA 电源电流 (采用单 5V 电源)
- 2mA 电源电流 (采用单 3.3V 电源)
LTC®1069-1 是一款单片式 8 阶低通滤波器,可提供时钟可调谐式截止频率和 2.5mA 电源电流 (采用单 5V 电源)。LTC1069-1 一个额外的特点是可采用单 3.3V 工作电源。
LTC1069-1 的截止频率 (fCUTOFF) 等于时钟频率除以 100。fCUTOFF 条件下的增益为 -0.7dB,而典型通带纹波为 ±0.15dB (在高达 0.9 fCUTOFF 的条件下)。LTC1069-1 的阻带衰减具有一个渐进式椭圆响应,在 1.2 fCUTOFF、1.4 fCUTOFF 和 2 fCUTOFF 条件下的衰减分别达到了 20dB、52dB 和 70dB。
当采用 ±5V 电源时,LTC1069-1 的截止频率可被时钟调谐至 12kHz;当采用单 5V 电源时,最大截止频率为 8kHz。
LTC1069-1 的低功率特点并未以牺牲器件的动态范围为代价。当采用 ±5V 电源和一个 0.3VRMS 至 2.5VRMS 输入范围时,“信号”与“噪声 + THD”之比 ≥70dB。LTC1069-1 的宽带噪声为 110μVRMS。可以获得其他的滤波器响应和较低的功率或较高的速度。详情请与凌力尔特联系。
LTC1069-1 采用 8 引脚 PDIP 和 8 引脚 SO 封装。
Applications
- 电信滤波器
- 抗混叠滤波器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1069-1CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1069-1CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1069-1CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1069-1IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1069-1IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1069-1IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1069-1CN8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1069-1CN8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1069-1CN8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1IN8#PBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1069-1CS8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1069-1IS8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1069-1CS8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1069-1IS8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1069-1CS8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1CS8#TRPBF | 量产 | |
LTC1069-1IS8#PBF | 量产 | |
LTC1069-1IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1069-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论