LTC1066-1
量产14 位、DC 准确、时钟可调谐的 8 阶椭圆或线性相位低通滤波器
- 产品模型
- 2
产品详情
- DC 增益准确度:14 位
- 最大 DC 偏移:±1.5mV
- DC 偏移温度系数:7μV /°C
- 器件在 fCUTOFF = 80kHz 进行了全面的测试
- 最大截止频率: 120kHz (VS = ±8V)
- 驱动 1kΩ 负载时具有 0.02% 或更好的 THD 指标
- 信噪比:90dB
- 输入阻抗:500MΩ
- 可选的椭圆或线性相位响应
- 采用单 5V 或高达 ±8V 电源工作
- 可提供 18 引脚 SO 宽体封装
LTC®1066-1 是一款 8 阶椭圆低通滤波器,其同时提供了时钟可调谐能力和低 DC 准确度。该滤波器独特和专有的架构实现了 14 位的 DC 增益线性度和 1.5mV 的最大 DC 偏移。DC 准确的操作需要一个外部 RC。采用 ±7.5V 电源、一个20k 电阻器和一个 1μF 电容器时,截止频率可在 800Hz 至 100kHz 的范围内调谐。另外,还可实现一种时钟可调谐的 10Hz 至 100kHz 操作 (见“Typical Application”部分)。
这款滤波器不需要诸如输入 / 输出缓冲器等任何外部有源组件。输入 / 输出阻抗为 500MΩ/0.1Ω,滤波器的输出能够供应或吸收 40mA 电流。当引脚 8 连接至 V+ 时,时钟-截止频率比为 50:1,每个时钟周期对输入信号进行两次采样以降低发生混叠的风险。对于高达 0.75fCUTOFF 的频率,通带纹波为 ±0.15dB。在 fCUTOFF 的增益为 –1dB,在 2.3fCUTOFF 的滤波器阻带衰减为 80dB。当引脚 8 连接至地时,还可执行线性相位操作,并具有 100:1 的时钟-截止频率比。
LTC1066-1 可提供 18 引脚 SO 宽体封装。
应用
- 仪表
- 数据采集系统
- 抗混叠滤波器
- 平滑滤波器
- 音频信号处理
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1066-1CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1066-1CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1066-1CSW#PBF | 量产 | |
LTC1066-1CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1066-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论