LTC1063

量产

DC 准确、时钟可调谐的 5 阶 Butterworth 低通滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 时钟可调谐的截止频率
  • 1mV DC 偏移 (典型值)
  • 80dB CMRR (典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 50µVRMS 时钟馈通
  • 100:1 时钟-截止频率比
  • 95µVRMS 总宽带噪声
  • 0.01% THD (在 2VRMS 输出电平)
  • 50kHz 最大截止频率
  • 可级联以实现较快的频响滚降
  • 采用 ±2.375V 至 ±8V 电源工作
  • 利用一个 RC 进行自动计时
  • 采用 8 引脚 DIP 封装和 16 引脚 SO 宽体封装
  
LTC1063
DC 准确、时钟可调谐的 5 阶 Butterworth 低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览