LTC1062
量产5 阶低通滤波器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 无 DC 误差的低通滤波器
- 低通带噪声
- 工作频率范围从 DC 至 20kHz
- 采用单 5V 电源或高达 ±8V 双电源工作
- 5 阶滤波器
- 最大平坦度响应
- 内部或外部时钟
- 可级联以实现较快的频响滚降
- 可提供缓冲器
LTC®1062 是一款无 DC 误差的 5 阶全极点最大平坦度低通滤波器。其独特的架构将滤波器置于 DC 通路之外,因此消除了 DC 偏移和低频噪声问题。这使得 LTC1062 非常适用于那些把 DC 准确度作为重要因素的低通滤波器。
滤波器输入和输出在一个外部电阻器的两端同时获得。LTC1062 通过一个外部电容器耦合至信号。该 RC 与内部开关式电容器网络相互作用以在输出端上形成一个 5 阶滤波器频响滚降。
滤波器截止频率由一个可从外部驱动的时钟设定。时钟-截止频率比为 100:1,从而使得能够容易地去除时钟纹波。
可以级联两个 LTC1062 以形成一个 10 阶拟极大平坦度低通滤波器。该器件可采用单电源或 ±2.5V 至 ±9V 双电源供电运行。
LTC1062 采用凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的 LTCMOSTM 硅栅工艺制造。
应用
- 60Hz 低通滤波器
- 抗混叠滤波器
- 低电平滤波
- 使 AC 信号从高 DC 电压滚降
- 数字电压表
- 衡器
- 应变仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 5
设计笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1062CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1062CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1062CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1062CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1062CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1062CN8#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1062CSW#PBF | 量产 | |
LTC1062CSW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1062的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论