LTC1059

量产

高性能开关式电容器通用型滤波器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 所有的滤波器参数均在整个温度范围内得到保证
  • 宽的中心频率范围 (0.1Hz 至 40kHz)
  • 低噪声、宽动态范围
  • 可实现有保证的运行性能 (对于 ±2.37V 和 ±5V 电源)
  • 低功耗
  • 有保证的时钟至中心频率准确度:0.8%
  • 有保证的低偏移电压 (在整个温度范围内)
  • 非常低的中心频率和 Q 温度系数
  • 时钟输入可兼容 T2L 或 CMOS
  • 单独的高通 (或者陷波或全通)、带通、低通输出
LTC1059
高性能开关式电容器通用型滤波器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6900 量产 低功率、1kHz 至 20MHz 电阻器设定频率范围、SOT-23 封装的振荡器
LTC6930 量产 32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1059的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览