LTC1040

过期

双通道微功率比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微功率
    • 1.5μW (每秒一个样本)
  • 电源灵活性
    • 单电源:2.8V 至 16V
    • 分离电源:±2.8V 至 ±8V
  • 保证最大偏移:0.75mV
  • 输入对之间的保证最大跟踪误差:±0.1%
  • 输入共模范围至两个电源轨
  • TTL/CMOS 可兼容 ±5V 或单 5V 电源
  • 输入误差随着时间和温度的变化保持稳定

LTC1040
双通道微功率比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1040
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1040的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览