LT6700

量产

具 400mV 基准的微功率、低电压、双通道比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400mV内部基准电压源
  • 总阈值误差:±1.25%(最大值,25°C时)
  • 输入和输出工作电压高达36V
  • 宽电源电压范围:1.4V至18V
  • 额定温度范围:-55°C至125°C
  • 低静态电流:6.5μA(典型值,5V时)
  • 内部迟滞:6.5mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
  • Over-The-Top®  输入还包括地电位
  • 开集输出支持电平转换
  • 输入极性选择:LT6700-1/LT6700-2/ LT6700-3/LT6700HV-1/LT6700HV-2/LT6700HV-3
  • 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT6700
具 400mV 基准的微功率、低电压、双通道比较器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 2
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
LTC6993 TimerBlox:单稳脉冲发生器 (单触发)
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6700-1
  • LT6700-2
  • LT6700-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6700的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览