LT5560

量产

0.01MHz 至 4GHz 低功率有源混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 上变频或下变频应用
  • 噪声指数:典型值为 9.3dB (在 900MHz 输出频率)
  • 转换增益:典型值为 2.4dB
  • IIP3:典型值为 9dBm (在 ICC = 10mA)
  • 可调电源电流:4mA 至 13.4mA
  • 低 LO 驱动电平:-2dBm
  • 单端或差分 LO
  • 端口至端口的高隔离度
  • 具有低断态漏电流的使能控制
  • 2.7V 至 5V 单电源
  • 小型 3mm x 3mm DFN 封装

LT®5560 是一款低功率、高性能宽带有源混频器。该双平衡混频器可采用一个单端 LO 电源来驱动,而且只需要 -2dBm 的 LO 功率。这种平衡设计使 LO 到输出泄漏低,而且集成输入放大器具有卓越的 LO 至 IN 隔离度。信号端口可在很宽的频率范围实现阻抗匹配,从而使 LT5560 能够在众多应用中被用作一个上变频或下变频混频器。

LT5560 具有 10mA 的电源电流特性;然而,DC 电流则是可调的,这使得能够利用单个电阻器来针对每种应用进行性能的优化。例如:当偏置施加13.4mA 的最大电源电流上时,对于一个 900MHz 输出,典型的上变频混频器 IIP3为+10.8dBm。

Applications

  • 便携式无线设备
  • CATV/DBS 接收机
  • WiMAX 无线电通信装置
  • PHS 基站
  • RF 仪表
  • 微波数据链路
  • VHF/UHF 双向无线电通信装置

LT5560
0.01MHz 至 4GHz 低功率有源混频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6946 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声及杂散 0.37GHz 至 6.39GHz 整数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC991A

LT5560EDD | 低功耗下变频混频器, RFin = 660-1150MHz, IFout = 90-190M

产品详情

DC991A:LT5560 0.01MHz至4GHz低功耗有源混频器演示板。

eval board
DC963B

LT5560EDD | 低功耗上变频混频器,45-190MHz输入,850-935MHz输出。

产品详情

DC963B:LT5560 0.01MHz至4GHz低功耗有源混频器演示板。

eval board
DC1027A

LT5560EDD | Low Power Down-Conversion Mixer, Input 79-300MHz, Output 3-67MHz.

产品详情

DC1027A - Demo Board for LT5560 0.01MHz to 4GHz Low Power Active Mixer

DC991A
LT5560EDD | 低功耗下变频混频器, RFin = 660-1150MHz, IFout = 90-190M
DC963B
LT5560EDD | 低功耗上变频混频器,45-190MHz输入,850-935MHz输出。
DC1027A
LT5560EDD | Low Power Down-Conversion Mixer, Input 79-300MHz, Output 3-67MHz.

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5560的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论