LT3007 系列
推荐用于新设计3μA IQ、20mA、45V 低压差容错线性稳压器
- 产品模型
- 30
产品详情
- FMEA 容错:
- 在相邻引脚短路期间或某个引脚浮置时,输出保持在调节电压或低于调节电压
- 超低静态电流:3μA
- 输入电压范围:2.0V 至 45V
- 输出电流:20mA
- 压差电压:300mV
- 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 输出容差:在整个负载、电压和温度范围内为 ±2%
- 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小 2.2μF) 时保持稳定
- 停机电流:<1μA
- 电流限制保护
- 反向电池保护
- 热限制保护
- TSOT-23 封装
LT®3007 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件能提供 20mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在输出电流的 5% 以下。在停机模式中,静态电流低于 1μA。
LT3007 稳压器可利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 2.2μF) 优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不需要像其他稳压器常见的那样增加 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
LT3007 系列非常适合于那些同时需要适中输出驱动能力和超低待机功耗的应用。该器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并具有一种输出电压范围为 0.6V 至 44.5V 的可调版本。LT3007 采用耐热性能增强型 8 引脚 TSOT-23 封装。
Applications
- 汽车
- 低电流电池供电型系统
- 保活电源
- 远程监视
- 公用事业表
- 低功率工业应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 2
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3007ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ETS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-1.2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-1.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-1.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-1.8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-1.8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-2.5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-3.3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-5#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LT3007ITS8-5#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3007
- LT3007-1.2
- LT3007-1.5
- LT3007-1.8
- LT3007-2.5
- LT3007-3.3
- LT3007-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3007的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论