eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LT1715

量产

采用独立输入/输出电源的 4ns、150MHz 双通道比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超快:4ns (在 20mV 过驱动电压)
  • 150MHz 变换频率
  • 单独的输入和输出电源
  • 低功率:在 3V 时每个比较器的电流消耗为 4.6mA
  • 引出脚配置专为高速用途而优化
  • 输出专为 3V 和 5V 电源而优化
  • TTL/CMOS 兼容型轨至轨输出
  • 输入电压范围扩展至负电源轨以下 100mV
  • 具有规定限值的内部迟滞
  • 技术规格专门针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装


LT1715
采用独立输入/输出电源的 4ns、150MHz 双通道比较器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1715
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1715的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览