LT1568

量产

极低噪声、高频有源 RC 滤波器单元式部件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用单 3V 电源时的中心频率可高达 10MHz
  • 易于使用 —— 采用单个电阻器阻值来设定低通截止频率(200kHz <= fC <= 5MHz),不对称的电阻器阻值可将截止频率扩展至高达 10MHz
  • 极灵活 —— 采用不同的电阻器阻值可实现带或不带增益的低通转移函数 (巴特沃斯、切比雪夫或定制)
  • SNR = 92dB (fC = 2MHz,2VP-P)
  • THD = -84dB (fC = 2MHz,1VP-P)
  • 内部电容器精度修整至 ±0.75%
  • 单个四极点低通滤波器或一对匹配的双极点低通滤波器
  • 可连接成一个带通滤波器
  • 单端或差分输出
  • 可采用单 3V (最小值为 2.7V) 至 ±5V 电源运作
  • 轨至轨输入和输出电压

LT1568
极低噪声、高频有源 RC 滤波器单元式部件
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC675C

LT1568 四阶有源 RC 滤波器 IC

产品详情

演示电路 DC675C 用于评估采用 LT1568 的滤波器电路。LT1568 是一款双路 2 阶有源 RC 滤波器单元式部件,具有精度为 ±0.75% 的电容器和增益带宽乘积 GBW 为 180MHz (修整至 ±10% 的最大偏差) 的低噪声运放。LT1568 运放的 ±10% GBW 偏差允许通过减小电阻值以较大限度抑制较高频率误差。LT1568 滤波器的截止或中心频率(fC) 范围是 200kHz 至 10MHz (带通滤波器则为 5MHz)。选择 200kHz 的下限只是为了较大限度降低电阻器噪声和 DC 偏移 (使用外部电容器时,fC 频率可小于 200kHz)。

为了进行测试和评估,DC675C 组件配置为单路 4 阶、500kHz 窄通带带通滤波器。

对于其他可能的 LT1568 配置,DC675C 具有未使用的焊盘,用于预先配置了 PCB 走线的 0805 表面贴装电阻器和电容器,以实现下列高准确度 LT1568 滤波器电路:

  1. 4 阶低通滤波器
  2. 5 阶低通滤波器
  3. 4 阶窄通带带通
  4. 4 阶宽通带带通
  5. 4 阶高通滤波器

有关滤波器电路配置的更多信息,请参阅 LT1568 数据手册。

DC675C
LT1568 四阶有源 RC 滤波器 IC

最新评论

近期浏览