LT1018

量产

微功率双通道比较器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最大偏移电压:1mV
  • 最大偏置电流:15nA
  • 典型输出驱动电流:70mA
  • 工作电源电压范围:1.1V 至 40V
  • 内部上拉电流
  • 输出能够驱动高于 V+ 的负载
  • 30μA 电源电流 (LT1017)、110μA 电源电流 (LT1018)
  • 采用 8 引脚 PDIP、8 引脚塑料 SO 和 16 引脚塑料 SO 封装
LT1018
微功率双通道比较器
1.5V Powered Refrigerator Alarm Supply Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1018
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览