这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1017
量产微功率双通道比较器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 最大偏移电压:1mV
- 最大偏置电流:15nA
- 典型输出驱动电流:70mA
- 工作电源电压范围:1.1V 至 40V
- 内部上拉电流
- 输出能够驱动高于 V+ 的负载
- 30μA 电源电流 (LT1017)、110μA 电源电流 (LT1018)
- 采用 8 引脚 PDIP、8 引脚塑料 SO 和 16 引脚塑料 SO 封装
LT®1017/LT1018 是通用型微功率比较器。LT1017 专为实现极低的工作功耗而优化,而 LT1018 则以较高的功率和较高的速度运作。这两款器件均可在单节 1.1V 电池至高达 40V 的电压范围内工作。输出级包括一个“B”类上拉电流源,从而免除了增设一个外部阻性上拉元件的需要,并节省了功率。而且,输出级还专为允许驱动与比器件 V+ 更正的电源相连的负载 (就像那些具有集电极开路输出级的比较器所能做的一样) 而设计。
输入规格同样非常出色。片内修整较大限度地减小了偏移电压,而高增益和共模抑制比则把其他与输入相关的误差保持在很低的水平上。共模电压范围包括地电位。特殊电路能够防止出现错误的输出状态,即使在输入被过驱动的情况下也不例外。
LT1017/LT1018 的引脚与老式双通道比较器 (例如:393 型器件) 相兼容。
应用
- 电源监视器
- 继电器驱动
- 振荡器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 8
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1017CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1017CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1017CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1017CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1017CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1017IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1017IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1017IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1017CN8#PBF | 量产 | |
LT1017IN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1017CN8#PBF | 量产 | |
LT1017IN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1017CN8#PBF | 量产 | |
LT1017IN8#PBF | 量产 | |
11月 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1017CS8#PBF | 量产 | |
LT1017CS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1017CS8#PBF | 量产 | |
LT1017CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1017IS8#PBF | 量产 | |
LT1017IS8#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1017CSW#PBF | 量产 | |
LT1017CSW#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1017IS8#PBF | 量产 | |
LT1017IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1017
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1017的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论