LM319
过期双通道比较器
Viewing:
产品详情
- 得到保证的 0.5mV 最大输入失调电压
- 输入保护二极管
- 采用单 5V 电源运作
- 25mA 驱动能力
- 80ns 响应时间
LT®119A 是 LM119 双通道比较器的一款改进版本。该器件具有较低的输入失调电压和失调电流、较高的电压增益、以及有保证的共模抑制性能和输入保护二极管。
LT119A能够在一个 5V 至 ±15V 的电源范围内运作,并可从每个集电极开路输出来驱动 25mA 负载。一个单独的接地引脚允许 LT119A隔离系统地。
凌力尔特的先进制造工艺、设计方法及可靠性使得 LT119A/ LT319A成为优于大多数比较器应用先前采用之器件的理想选择。
Applications
- 窗口检测器
- 高速单触发
- 继电器 / 灯驱动器
- 压控振荡器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM319的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论