LM117
正电压可调稳压器
Viewing:
产品详情
- 保证 1% 输出电压容限
- 保证 0.01%/V (最大值) 电压调节
- 保证 0.3% (最大值) 负载调节
- 1.5A (最小值) 输出电流
- 在热过载情况下进行了全面的高温老化測試
由凌力尔特公司提供的采用 H (金属圆帽)、J (陶瓷) 和 K (金属圆帽) 封装的器件现已停产。
LT117A 系列是三端正电压可调稳压器,其可提供优于先前同类器件的性能。LT117A 的一个主要特点是输出电压容限保证为 ±1% (最大值),因而在使用廉价的 1% 电阻器时可实现优于 3% 的总电源容限。电压和负载调节性能也得到了改善。此外,当在满负载、电压和功率耗散情况下运作时,LT117A 基准电压保证不超过 2%。LT117A 可调稳压器提供了一款适合所有正电压稳压器要求的改进型解决方案,其可输送高达 1.5A 的负载电流。如需了解性能曲线和应用电路,请参阅 LT117A 系列的数据表。
应用
- 宽范围电源
- 恒定电流电源
- 电压可编程的电源
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM117的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论