LF398N

量产

精准型采样及保持放大器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Metal Can and Ceramic Package Versions of this part are Obsolete: LF198AH, LF198H, LF398AH, LF398H, LF398J8. The LF398AN8 is Obsolete.
  • 4µs 典型采集时间
  • 有保证的 0.01% 最大增益误差
  • 2mV 典型失调电压
  • 2.5mV 最大保持步进
  • 非常低的馈通:80dB (最小值)
  • 在所有条件下均具有高输入阻抗
  • 逻辑输入可兼容所有的逻辑器件系列
  • DIP8 封装
  • 关于 SOP8 封装, 请查看 LF398S
LF398N
精准型采样及保持放大器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LF398N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览