HMC955
最后购买期限具有可编程输出电压的32 Gbps、1:2解复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 支持最高32 Gbps的数据速率
- 660 mW功耗
- 提供-3.3 V或+3.3 V电源
- 支持单端和差分工作
- 24引脚4x4 mm SMT陶瓷封装:16 mm2
- 反相端口允许对SERDES应用进行数据加扰
HMC955LC4B是一款1:2解复用器,支持高达32 Gbps的数据传输速率。该解复用器使用半速率时钟的上升沿和下降沿对01-02序列中的数据进行采样,并在上升沿上将数据锁存到差分输出。该解复用器还具有高速时钟同步反相输入,允许对数据进行加扰。HMC955LC4B还具有输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC955LC4B的所有差分输入都是CML,50 Ω电阻片上端接到正电源GND,并支持直流或交流耦合。差分CML输出通过源端接到50 Ω电阻,也支持直流或交流耦合。输出可直接连到50 Ω地端接系统或带CML逻辑输入的驱动器件。HMC955LC4B采用-3.3 V单电源供电,采用符合ROHS标准的4 x 4 mm SMT陶瓷封装。
应用
- SONET OC-192
- 宽带测试和测量设备
- FPGA接口电路
- 16 G和32 G光纤通道
- 100千兆以太网
- ADC编码器
参考资料
质量文档 2
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC955LC4B | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC955LC4BTR | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC955LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 29, 2022 - 22_0095 Obsolescence of HMC955 HMC940 HMC877 HMC910 products |
||
HMC955LC4B | 最后购买期限 | |
HMC955LC4BTR | 最后购买期限 | |
HMC955LC4BTR-R5 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC955的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论