HMC858

推荐新设计使用

提供可编程输出电压的14 Gbps 2:1差分选择器,采用SMT封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持高数据速率:高达14 Gbps
  • 差分或单端工作
  • 快速上升/下降时间:19 / 20 ps
  • 低功耗:221 mW(典型值)
  • 可编程差分
    • 输出电压摆幅:500 - 1300 mVp-p
  • 传输延迟:87 ps
  • 单电源:-3.3 V
  • 24引脚4x4 mm SMT陶瓷封装:16 mm2
HMC858
提供可编程输出电压的14 Gbps 2:1差分选择器,采用SMT封装
HMC858 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC858LC4B
HMC858LC4B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc858的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览