HMC855

推荐新设计使用

提供可编程输出电压的28 Gbps 1:4解复用器,采用SMT封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 差分与单端工作
  • 半速率时钟输入
  • ¼速率参考时钟输出
  • 快速上升和下降时间: 22 ps
  • 低功耗: 644 mW(典型值)
  • 可编程差分输出电压摆幅: 450 - 1,144 mV
  • 单电源: -3.3V
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm

HMC855
提供可编程输出电压的28 Gbps 1:4解复用器,采用SMT封装
HMC855 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc855的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览