HMC854
推荐新设计使用提供可编程输出电压的28 Gbps 4:1多路复用器,采用SMT封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 差分与单端工作
- 半速率时钟输入
- ¼速率参考时钟输出
- 快速上升和下降时间: 16 ps
- 低功耗: 510 mW(典型值)
- 可编程差分输出电压摆幅: 700 - 1,250 mV
- 单电源: -3.3V
- 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
HMC854LC5是一款4:1多路复用器,设计用于28 Gbps数据串行应用。 多路复用器在输入时钟的上升沿锁存四个差分输入。 该器件使用半速率时钟的上升沿和下降沿来串行传输数据。 片上生成1/4速率时钟输出信号,可用来使数据与多路复用器同步。 多路复用器为直流耦合,支持宽带工作。
HMC854LC5的所有时钟和数据输入均采用CML并通过片上50 Ω端接至正电源GND,可采用直流或交流耦合。 差分输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω接地端接系统,或者通过CML逻辑输入驱动器件。 HMC854LC5还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC854LC5采用-3.3V单电源供电,提供符合ROHS标准的5x5 mm SMT封装。
应用
- SONET OC-192
- 宽带测试和测量
- 串行数据传输高达28 Gbps
- 多路复用模式:
4:1 (28 Gbps NRZ)
2:1 (14 Gbps RZ和NRZ) - FPGA接口
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC854LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC854LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC854LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC854的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论