HMC760

推荐新设计使用

宽带4 GS/s采样保持放大器,DC - 5 GHz

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入带宽:5 GHz(1 Vpp满量程)
  • 最大采样速率:4 GS/s
  • ≥66 dB SFDR(0.5 Vpp输入,CLK = 1 GS/s)
  • ≥56 dB SFDR(1 Vpp输入,CLK = 1 GS/s)
  • 直接耦合I/O
  • 超洁净输出波形,最小毛刺
  • >60 dB保持模式馈通抑制
  • 0.9 mV RMS保持模式输出噪声
  • 符合RoHS标准的4x4 mm SMT封装


HMC760
宽带4 GS/s采样保持放大器,DC - 5 GHz
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC760的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览