HMC625A
过期6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz
Viewing:
产品详情
- -13.5至+18增益控制,0.5dB步进
- 上电状态选择
- 高输出IP3: +33 dBm
- 兼容TTL/CMOS
串行或并行控制
- 典型增益步进误差: ±0.25 dB
- +5V单电源
- 32引脚5x5 mm SMT封装
HMC625ALP5E是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为DC至6 GHz,可编程提供13.5 dB衰减至18 dB增益范围内的任意设置,步进为0.5 dB。 HMC625ALP5E在最大增益状态下的噪声系数为6 dB,任意状态下的输出IP3最高为+33 dBm。 双模控制接口兼容CMOS/TTL,支持三线式串行输入或6位并行字。 HMC625ALP5E还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他Hittite串行控制元件。 HMC625ALP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无引脚封装,无需外部匹配元件。
应用
- 蜂窝/3G基础设施
- WiBro / WiMAX / 4G
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备与传感器
- IF与RF应用
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC625A | 过期 | 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC625A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论