HMC469
过期双通道SiGe HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 5 GHz
Viewing:
产品详情
- +18 dBm P1dB输出功率
- 增益:15 dB
- 输出IP3: +34 dBm
- 电源(Vs): +5V至+12V
- 14.9 mm² 超小型8引脚MSOP封装
工作频率范围为DC至5 GHz。 该多功能产品包含采用8引脚塑料MSOP单封装的两个增益模块,可用作单独可级联50 Ohm RF/IF增益级、LO或PA驱动器或两个放大器组合集成外部90混合型放大器以构成高线性度驱动放大器。
HMC469MS8G(E)中的各放大器提供15 dB增益,+18 dBm P1dB、+34 dBm输出IP3 (850 MHz),同时在单正电源下功耗仅为75 mA。 组合式双通道放大器电路针对4 GHz特定应用频段提供高达+20 dBm P1dB、+35 dBm OIP3。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- 固定无线和WLAN
- 有线电视、电缆调制解调器和数字广播卫星
- 微波无线电和测试设备
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC311ST89 | InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 6 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC469的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论