eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC392

过期

HMC392 / HMC392LC4 / HMC392LH5

低噪声放大器,3.5 GHz至7.0 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高增益: 15.4 dB、15.5 dB、16 dB
  • 低噪声系数: 2.4 dB,2.5 dB
  • 单电源电压: 5 V
  • 无需外部匹配元件
  • 隔直和50 Ω匹配输入/输出
  • 密封型5 mm × 5 mm SMT封装
  • 符合RoHS标准的 4 mm × 4 mm SMT封装
  • 小尺寸: 1.3 mm × 1.0 mm × 0.1 mm

推荐替代产品

HMC392AG

HMC392
HMC392 / HMC392LC4 / HMC392LH5

低噪声放大器,3.5 GHz至7.0 GHz

提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC392ALC4 GaAs MMIC低噪声放大器,3.5 - 8.0 GHz
HMC392A-Die

GaAs MMIC低噪声放大器,3.5 - 7.0 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC392LC4
HMC392LC4评估板
EVAL-HMC392LH5
HMC392LH5 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC392的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览