HMC1032
最后购买期限
集成小数N分频PLL和VCO SMT、125 - 350 MHz时钟发生器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 频率范围: 125 - 350 MHz
- 75 fs RMS抖动产生(典型值)
- 超过G.8251 & GR-253-CORE抖动要求
- -165 dBc/Hz相位噪底
- 鉴相器最高速率:100 MHz
- 品质因数(FOM)-227 dBc/Hz
- 24位步长,分辨率3 Hz(典型值)
- 精确频率模式
- 内置数字自测功能
- 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
HMC1032LP6GE是一款具有小数N分频锁相环(PLL)的低噪声、宽带时钟发生器IC,集成了电压控制振荡器(VCO)。 该器件提供频率范围为125至350 MHz的差分时钟输出。 HMC1032LP6GE由低噪声鉴相器(PD)和Σ-Δ型调制器组成,工作频率范围高达100 MHz,提供出色的较宽环路带宽频谱性能。
HMC1032LP6GE在整个工作范围内提供业界领先的相位噪声和抖动性能,可改善链路级抖动性能、误码率(BER)和眼图指标。 出色的噪底(<-165 dBc/Hz)使HMC1032LP6GE非常适合各种应用,如高速数据转换器的参考时钟、物理层器件(PHY)、串行器/解串器(SERDES)电路、FPGA和处理器。 HMC1032LP6GE也可用作1G/10G以太网线路卡参考时钟和LO,以及用于抖动衰减和频率转换。
HMC1032LP6GE的差分输出包括可通过SPI串行编程接口设置的2位输出幅度控制和输出静音功能。 HMC1032LP6GE的Σ-Δ型调制器集成了Hittite的精确频率模式,用户可产生误差接近0 Hz的输出频率。
应用
- 1G/10G以太网线路卡
- OTN & SONET / SDH应用
- 高频处理器时钟
- 替代低抖动SAW振荡器
- 光纤通道接口时钟
- 蜂窝/4G基础设施
- 替代DDS
- 10G光学模块、应答器、线路卡
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
质量文档 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1032LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC1032LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1032LP6GE | 最后购买期限 | |
HMC1032LP6GETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册