FIDO1100
不推荐用于新设计32 位实时通信控制器
Viewing:
产品详情
- 32 位内核 CPU
- 对 CISC 架构进行实时优化
- 兼容 CPU32+ (Motorola® 68000)指令集
- 五个硬件上下文,每个自带寄存器组和中断矢量表
- 具有可编程片选的 8 或 16 位外部总线接口
- 24 kB 高速内部用户 SRAM
- 32 kB 高速内部用户可映射的可重定位快速执行存储器(RREM)
- 一个存储器保护单元(MPU)
- 一个 SDRAM 控制器
- 平坦的连续存储空间
- 非对齐存储器访问支持
- 专用外设管理单元(PMU)
- 四个通用 I/O 控制器(UIC),能够支持以下协议:
- GPIO
- 具有灵活 MAC 地址过滤方案的 10/100 以太网
- EIA-232
- CAN
- SPI
- I2C™ Bus
- SMBus
- 具有确定性仲裁的两个通道全功能直接存储访问(DMA)
- 两个定时器/计数器单元(TCU)
- 看门狗定时器、系统定时器和上下文定时器
- JTAG 仿真和调试接口
- 提供 208 引脚 PQFP 和 BGA 15x15 mm 封装
- 采用 3.3V 电源,具有 5V 容差 I/O
- 工业温度等级
- 由库和工具支持的软件开发,包括用于各种接口协议和格式的 UIC 固件以及定制 GNU 工具集。
fido1100是fido™系列实时通信控制器中的一款产品。fido通信控制器架构专门针对解决存储器瓶颈进行了独特优化,并采用全新的确定性处理设计。上下文切换和中断延迟等关键的时序参数对于实时任务精确可预测。fido1100还集成了可配置的通用I/O控制器(UIC™),可支持多个平台上的各种通信协议。这种灵活性减轻了设计人员搜索产品矩阵以找到最符合系统接口需求的外设器件的任务。软件分析与集成调试环境(SPIDER™)具有广泛的实时代码调试功能,而无代码植入负担。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 FIDO1100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论