DS9098P
推荐新设计使用iButton固定圈
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 用于F5 iButton®贴装的紧凑型插座
- 完全向后兼容DS9098
- 触点为不锈钢,具有选择性100%亚光锡镀层,可实现优化的无铅PCB可焊性
- 固定器与iButton的连接为不锈钢对不锈钢
- 表面贴装可耐受高达+250°C
- 双触点冗余(2加2)
- 接触力超过2N,连接可靠
- 防止反向插入
- 插入时,iButton会被锁住以进行固定
- 释放闩锁后,iButton会弹出以便移除
- 轻微偏转闩锁即可移除iButton
- > 25 次插入/拔出循环,无性能下降
- 与标准贴片设备兼容
- 清洁液可自由排出,以便快速清洁
DS9098P iButton固定器是一款低成本的表面贴装器件,用于将F5 iButton固定在PCB上。它由三个金属片(两个用于接地,一个用于数据)组成,模制成黑色、热稳定、玻璃纤维增强液晶聚合物主体。将iButton插入DS9098P时,将iButton的轴与固定器紧密对齐。然后,固定器会将iButton的法兰锁住。拆卸时,限制固定器闩锁的偏转,仅使iButton边缘脱离固定状态。避免对闩锁施加过大的力。
DS9098P仅提供卷带和卷盘形式。除了44mm胶带两侧具有更深的凹槽和送带链轮之外,胶带规格与68引脚PLCC器件的规格一致。对齐基底使器件在胶带上保持定向,并且闩锁靠近链轮。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9098P-TRL+ | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9098P-TRL+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds9098p的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论